17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WI-62-15M

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・汎用性のあるスタンダードタイプのウインチです。
・小型軽量タイプです。
・逆巻き防止機能付です。
【用途】
・荷物の吊り上げ、移動に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
0.06
最大吊上荷重(t)
0.06
揚程(m)
14
奥行(mm)
205
幅(mm)
250
高さ(mm)
320
巻上速度(m/min)
28
ワイヤ巻取量(mm×m)
4.0×15
JANコード
4960673682216
トラスココード
390-7899
質量(g)
9700.0
材質1
本体:アルミダイカスト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト