17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウインチ 最大吊揚荷重150kg WIM-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウインチ 最大吊揚荷重150kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WIM-150

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・据置型
・運転音が静かでブレーキの効きがいい
・マグネットモーター採用
・ワイヤー径5mm×40m付
・加速防止
・逆巻防止
・ブレーキ付
【用途】
・荷物の吊り上げ、移動に

指定中の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
0.15
最大吊上荷重(t)
0.15
奥行(mm)
231
幅(mm)
425
高さ(mm)
297
巻上速度(m/min)
19
ワイヤ巻取量(mm×m)
5×40
JANコード
4960673682827
トラスココード
169-5266
質量(g)
21000.0
材質1
本体:スチール●ワイヤロープ:スチール
重量(g)
20000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト