17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックレール用先端金具

トラックレール用先端金具

通常単価(税別)
1,3691,500
税込単価
1,5061,650
通常出荷日:1日目

【用途】・トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番:NO-5100Rの画像

型番:NO-5100Rの画像

型番:NO-5100Dの画像

型番:NO-5100Dの画像

品番仕様使用荷重
No.5100DD:デルタフック400kg以下
No.5100RR:リング
  • ベルト長さ:90mm
  • ベルト幅:50mm
  • 最大使用力:3.25kN(331kg)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • ベルト幅×長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • ベルト寸法(mm)幅×長さ

  • ベルト長さ(m)固定側

  • 対応金具

  • 幅(mm)

  • 適合金具

  • 名称

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

ベルト幅×長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ベルト寸法(mm)幅×長さ

ベルト長さ(m)固定側

対応金具

幅(mm)

適合金具

名称

内容量

最小発注数量
0.4
50×90
4962087701019
335-7422
300.000
ベルト:ポリエステル繊維(50mm幅)
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
0.4
50×90
4962087701026
335-7431
270.000
ベルト:ポリエステル繊維(50mm幅)
-
-
-
-
-
-
トラックレール用先端金具
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369
( 1,506 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラックレール用先端金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックレール用先端金具
ダブルビームソケット (トラックレール用先端金具)
ビームキーパー (トラックレール用先端金具)
ビームソケット (トラックレール用先端金具)
トラックレール
トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプ
メーカートーヨーセフティーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)三進金属工業トーヨーセフティー
通常価格1,369-3,8005,0001,1002,894 -10,022 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目〜
商品タイプベルト荷締機用パーツトラックレールトラックレールトラックレールベルト荷締機用パーツベルト荷締機
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
材質2フック・バックル:スチール----ベルト:超強力ポリエステル繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング