17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機 スナップフック

ベルト荷締機 スナップフック

通常単価(税別)
7,15313,755
税込単価
7,86815,131
通常出荷日:1日目

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機。【特長】・引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • オレンジ
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • 材質3
    プロテクター:ポリプロピレン(PP)
  • 両端形状
    スナップフック
  • 仕様1
    プロテクター付(着脱式)、
  • 仕様2
    スナップフックタイプ
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ベルト荷締機 スナップフックの仕様

 ベルト荷締機 スナップフック イメージ

ベルト荷締機 スナップフック イメージ

スナップフック

スナップフック

  • プロテクター付(着脱式)
  • スナップフックタイプ

材質

  • ベルト:ポリエステル
  • ラチェットバックル:スチール
  • プロテクター:ポリプロピレン(PP)

製造国

  • 日本

ベルト荷締機 スナップフックの寸法

GV25-200SP (スナップフック)の寸法図

スナップフックの寸法図

品番最大使用荷重
(t)
ベルト長さ(m)ベルト寸法(mm)
幅×厚み
質量
(kg)
巻取側固定側
GV25-200SP0.204.50.3525×2.0オレンジ0.76
GV38-500SP0.504.51.0038×2.0オレンジ1.45
GV50-800SP0.805.01.0050×2.5オレンジ2.60

図面

GV25-200SP

ベルト荷締機 スナップフック 図面1

GV38-500SP

ベルト荷締機 スナップフック 図面2

GV50-800SP

ベルト荷締機 スナップフック 図面3

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • べルト長さ(m)固定側

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

ベルト長さ(m)巻取側

べルト長さ(m)固定側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.2
4989999396843
768-1348
4.5
0.35
25×2.0
760.0
1本
10
1個
0.5
4989999396898
768-1399
4.5
1.00
38×2.0
1450.0
1本
10
1個
0.8
4989999396942
768-1445
5
1.00
50×2.5
2600.0
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,153
( 7,868 )
1日目
10,084
( 11,092 )
1日目
13,755
( 15,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機。
【特長】
・引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心して使用できる。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。
・パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
・木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
・鋼管やビニールパイプ等の結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 スナップフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機 スナップフック
ベルト荷締機 ツイストスナップフック
ベルト荷締機 フラットフック
ベルト荷締機 フック&キーパー
強力型ベルト荷締機
ベルト荷締機 Dリング
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,153-13,7555,350 -5,646 -18,3525,184 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
オレンジオレンジオレンジオレンジグリーンオレンジ
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2ラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチール
材質3プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング