17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

通常単価(税別)
1,3612,395
税込単価
1,4972,635
通常出荷日:1日目

マルチスリングの当て物として設計された、両端アイ形の補強筒。【特長】・接合テープにより脱着しやすい。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • 全長 (m)
    0.5
  • その他
    オプション
  • 仕様
    接合テープ付
  • 適用スリング (t)
    3.2
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用の仕様

BMTタイプ

BMTタイプ

接合テープにより脱着しやすい

接合テープにより脱着しやすい

両端アイ形/マルチスリング用

両端アイ形/マルチスリング用

品番適用スリング
(t)
全長
(m)
パット寸法(mm)
有効展開幅×厚み
質量
(g)
BMT-HE3.2X0.53.20.5165×2170
SMT-HE3.2X0.53.20.5175×4330

補強筒の仕様と選定の目安(マルチスイング)

型式使用面の厚みR=角の丸み
R=0R≦11<R≦33<R≦55<R<12
BMT2mm×××
SMT4mm×
  • ※ △は使用荷重を80%にして使用してください。
  • ※ ▲は使用荷重を50%にして使用してください。

注意:エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • パット寸法 幅X厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

パット寸法 幅X厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合マルチ

(t)

適合マルチHNW032全長

(m)

内容量

RoHS?最小発注数量
165×2
4902043814308
753-2091
170
-
0.5
1枚
10
1個
175×4
4902043814339
753-2741
330
3.2
-
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,361
( 1,497 )
1日目
2,395
( 2,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルチスリングの当て物として設計された、両端アイ形の補強筒。
【特長】
・接合テープにより脱着しやすい。
・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れない。
・材質:ナイロン。
・製造国:日本。
【用途】
・角当て、緩衝材など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q廃棄基準はありますか?
A
縫糸がほつれたり、穴があいたものは交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用
補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)
補強筒(ベルトスリング用)
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
補強パッド (ベルトスリング用)
メーカーシライシライシライ明大明大テザック
通常価格1,361-1,010 -835 -1,718 -7,124 -4,998 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
全長(m)0.50.50.50.50.5-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様接合テープ付接合テープ付接合テープタイプ---
適用スリング(t)3.23.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング