17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用

ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用

通常単価(税別)
11,04413,267特別価格
税込単価
12,14814,594特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

芯体と表皮で構成された、クレーン及び巻上機の玉掛け作業などに使用するラウンドスリング。【特長】・軽量で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    0.5
  • ベルト幅 (mm)
    32
  • ベルト厚み (mm)
    8
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品)0.5tの仕様

製品の画像

製品の画像

使用耐荷重

使用耐荷重

外形図

外形図

最大使用荷重 t0.5
本体 mm厚さ6.5
24
自重 kg/m0.16

※各部の寸法(m/m)については、参考程度に願います。

ご使用上の注意

  • 白芯が見えたら使用ストップ。
    表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止して下さい。また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。
  • 角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れない。
    横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使い下さい。
    【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意下さい。
  • 熱いものには使えない。
    高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使い下さい。100℃を超える条件の場合は、耐熱用スリングをお使い下さい。
  • 酸洗いなどには使えない。
    酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。酸洗いには耐薬品用ケミカルスリングをお使い下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
3
4902043813271
753-2300
1本
10
1個
4
4902043813295
753-2318
1本
10
1個
5
4902043813318
753-2326
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0448,365
( 9,202 )
1日目
13,26710,852
( 11,937 )
1日目
11,346
( 12,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

芯体と表皮で構成された、クレーン及び巻上機の玉掛け作業などに使用するラウンドスリング。
【特長】
・軽量で柔らかく作業性に優れている。
・傷つきやすい吊り荷に最適。
【用途】
・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用
ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 1t用
ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用
ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 3.2t用
ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 0.5t用
ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 2t用
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格11,044-8,665 -20,244 -10,845 -5,570 -14,695 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)0.5123.20.52
ベルト幅(mm)323643523752
ベルト厚み(mm)8101316715
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング