17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 沈みシャックル

通常単価(税別)
5051,414
税込単価
5561,555
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    その他
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 内容量
    1個
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

ステンレス 沈みシャックル 規格表

材質:ステンレスSUS304

外形図

ステンレス 沈みシャックル 外形図

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
M2
4982970422517
378-9691
0.1
4
4
2
8
1
1個
10
4個
M3
4982970422524
378-9705
0.25
6
6
3
12
3
1個
10
4個
W5/16
4982970401185
378-9926
1.96
14
14
7
28
37
1個
10
4個
W5/16
4982970401192
378-9934
2.45
16
17
8
32
57
1個
10
4個
W3/8
4982970401208
378-9942
2.94
18
18
9
36
75
1個
10
4個
W3/8
4982970401215
378-9951
3.43
20
20
10
40
104
1個
10
4個
W1/2
4982970401222
378-9969
4.12
24
24
12
48
188
1個
10
4個
W1/2
4982970401239
378-9977
4.9
26
26
13
52
228
1個
10
4個
M5
4982970406593
379-0304
0.88
10
10
5
20
13
1個
10
4個
M6
4982970406609
379-0312
1.67
12
12
6
24
22
1個
10
4個
M4
4982970407682
379-0592
0.49
8
8
4
16
7
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目
524
( 576 )
1日目
725
( 798 )
1日目
821
( 903 )
2日目
861
( 947 )
1日目
1,203
( 1,323 )
1日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,392
( 1,531 )
1日目
563
( 619 )
1日目
578
( 636 )
1日目
505
( 556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 沈みシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 沈みシャックル
ステンレス ロング沈みシャックル
ステンレス ネジ止め沈みシャックル
ステンレス 板シャックル
ステンレス シングルシャックル
ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格505-1,050 -1,008 -510 -1,533 -3,674 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他その他その他
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:電解研磨仕上げ
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング