17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 板シャックル

通常単価(税別)
510990
税込単価
5611,089
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    その他
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • 質量(g)

  • F(mm)

  • t(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

F(mm)

t(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
M5
4982970419333
378-9098
0.59
11
11
4.8
21
9
5.7
2
1個
10
4個
M4
4982970408399
379-0614
0.49
10
9.5
4
19
5
5.2
1.5
1個
10
4個
M5
4982970408405
379-0622
0.69
11.5
12
5
22.5
11
7
2
1個
10
4個
M6
4982970408412
379-0631
0.88
15
14.5
6
27
22
8
3
1個
10
4個
M8
4982970408429
379-0649
1.18
21
18
8
48
56
10
4
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
1日目
510
( 561 )
1日目
600
( 660 )
1日目
730
( 803 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 板シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 板シャックル
ステンレス 沈みシャックル
ステンレス ロング沈みシャックル
ステンレス シングルシャックル
ステンレス ネジ止め沈みシャックル
ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格510-505 -1,050 -1,533 -1,008 -3,641 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他その他その他
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:電解研磨仕上げ
内容量1個1個1個1個1個1個

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング