17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ロングネジシャックル(JANコードシール付き)

通常単価(税別)
1,3133,394
税込単価
1,4443,733
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のシャックルと比較して、長さと幅の両方が2倍の大きさになりました。【用途】・チェーン・ワ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

    材質:ステンレス SUS304
    単位:mm
    型番DLBd捻径Weight(g)参考使用荷重
    (kgf)(kN)
    B-14166482412M-6421401.37
    B-14178643216W-5/16912001.96
    B-141810804020W-3/81842802.74
    A-141912964824W-1/23173403.33

    外形図

    ステンレス ロングネジシャックル(JANコードシール付き)

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • ねじ径

    • JANコード

    • トラスココード

    • 使用荷重(kN)

    • B(mm)

    • d(mm)

    • D(mm)

    • L(mm)

    • 質量(g)

    • 材質2

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    ねじ径

    JANコード

    トラスココード

    使用荷重(kN)

    B(mm)

    d(mm)

    D(mm)

    L(mm)

    質量(g)

    材質2

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    W1/2
    4982970314195
    378-7699
    3.33
    48
    24
    12
    96
    317
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
    1個
    10
    1個
    M6
    4982970414161
    378-8423
    1.37
    24
    12
    6
    48
    42
    -
    1個
    10
    1個
    W5/16
    4982970414178
    378-8431
    1.96
    32
    16
    8
    64
    91
    -
    1個
    10
    1個
    W3/8
    4982970414185
    378-8440
    2.74
    40
    20
    10
    80
    184
    -
    1個
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,394
    ( 3,733 )
    1日目
    1,313
    ( 1,444 )
    1日目
    1,587
    ( 1,746 )
    1日目
    2,247
    ( 2,472 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のシャックルと比較して、長さと幅の両方が2倍の大きさになりました。
    【用途】
    ・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス ロングネジシャックル(JANコードシール付き)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    チェーンの連結
    4
    満足度:4.0
    大きいチェーンで使用しました。従来のシャックルと比較し、長・幅とも2倍になり、強度がましました。使いやすいです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス ロングネジシャックル(JANコードシール付き)
    ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)
    ステンレス 沈みシャックル
    ステンレス シングルシャックル
    ステンレス ダブルシャックル
    ステンレス SLUシャックル
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格1,313-3,641 -505 -1,533 -1,627 -3,104 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
    商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
    材質その他その他その他その他その他その他
    材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
    内容量1個1個1個1個1個1個
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング