17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

通常単価(税別)
6971,198
税込単価
7671,318
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製) 規格表

材質:ステンレスSUS304

外形図

ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製) 外形図

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用荷重(kN)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • H(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

A(mm)

B(mm)

H(mm)

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
M10
4982970413782
378-8393
70.000
1.47
8
25
20
18
41.5
ナットなし
1個
10
8個
-
4982970424276
205-0309
18
0.49
5
14.5
13
14
26.5
-
-
-
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
1日目
697
( 767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)
ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)
ステンレス アイフック
ステンレス スイベルアイフック
ステンレス O型フック
ステンレス スイベルスナップ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格697-773 -352 -785 -435 -740 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプアイボルトその他フック-フックフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング