17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

通常単価(税別)
8773,017
税込単価
9653,319
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。【用途】...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8 規格表

材質:ステンレスSUS304

外形図

アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8 使用事例

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用荷重(kN)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • H(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

A(mm)

B(mm)

H(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
W1/4
4982970401635
379-0061
16
0.49
5.5
16
13
14
27
1個
10
8個
W5/16
4982970401642
379-0070
29
0.78
7
19
16
15
34
1個
10
8個
W3/8
4982970401659
379-0088
59
1.47
8
25
19
18
42
1個
10
8個
W1/2
4982970401666
379-0096
115
2.16
10
29
24
22
52
1個
10
4個
W5/8
4982970401673
379-0100
220
4.41
13
34
30
27
61
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
1日目
935
( 1,029 )
4日目
1,104
( 1,214 )
2日目
1,455
( 1,601 )
1日目
3,017
( 3,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8
重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5
ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)
ステンレスアイナット(Wねじ)
ステンレスアイボルト(Wねじ)
アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所コンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格877-6,801773 -716 -605 -226 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜5日目5日目7日目
商品タイプアイボルトフックその他その他アイボルト-
仕様ナットなしラッチ付アイナット ブネジ---
内容量1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング