17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)

足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)

通常単価(税別)
1,0202,650
税込単価
1,1222,915
通常出荷日:1日目~4日目

重量物の吊り上げ作業などに使用するユニクロメッキ仕上げの吊り具。【特長】・従来のJIS規格よりねじ長さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • B(mm)
    50
  • 首下長(mm)
    50
  • ねじピッチ
    並目
  • 材質
    スチール(SS400)
  • 表面処理
    ユニクロメッキ
  • 仕様
    六角ナットなし

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:


足長アイボルト スチール製・ユニクロメッキ仕上げの特長

足長アイボルトは首下が長く、厚みのある部材にも適用可能。
仕上げ:ユニクロメッキ。

使用荷重についての注意

アイボルト1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認し、その範囲内で使用する。

アイボルト1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認し、その範囲内で使用する。

メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/〇T(WLL/〇T)として図の様に製品の環状リング部に表示を行っている。

メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/○T(WLL/○T)として図の様に製品の環状リング部に表示を行っている。

注意・禁止事項

横吊り荷役は事故の元。横吊りはしない。

横吊り荷役は事故の元。横吊りはしない。

  • 吊り上げ対象物の側面にアイボルトを取り付けての横吊り、引き起こし荷役は破損事故の原因となり、人身事故につながる恐れがある。
  • アイボルトの取り付け相手は「鉄」を前提としてねじ長さが決められている。取り付け相手の強さが「鉄」以下の時、ねじ部が強度不足で破損することがあるので注意する。
  • 一般の六角ボルトは、物を締付け固定する目的で最大締付トルクを掛けるが、アイボルトの取り付けは「座面と取付物との間の密着を保持する程度」の初期締付に留める。
  • 錆が発生すると、その腐食部より亀裂が生じ易くなる。メッキ処理がない商品を使用の場合は、使用前に油脂類をねじ部に塗布して腐食防ぐ等の処置を行う。

(注)疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではないアイボルトの使い回しは安全作業を崩壊させる事になりかねない。使い回しの使用は避ける。

注意・禁止事項

アイボルトを締付けてリングの向きが同一平面内(図のように2個のアイボルトの平面はアイボルトの軸を含む平面から5度以上傾いてはならない)におさめる事が必要。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施すか適当な座金を使用し同一平面内におさめる。

アイボルトを締付けてリングの向きが同一平面内(図のように2個のアイボルトの平面はアイボルトの軸を含む平面から5度以上傾いてはならない)におさめる事が必要。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施すか適当な座金を使用し同一平面内におさめる。

IS規格では、アイボルトの2個による45度吊りの使用荷重を想定しているが、かかる曲げモーメントを小さくして、安全第一を確かなものとする為、物体を吊る角度は60度又はそれ以上が好ましい。

IS規格では、アイボルトの2個による45度吊りの使用荷重を想定しているが、かかる曲げモーメントを小さくして、安全第一を確かなものとする為、物体を吊る角度は60度又はそれ以上が好ましい。

図のようなタスキ掛けは、ねじの緩み又は加締めになり危険。 リングに通すロープやチェーンは、必ず1個に1本用いる。

図のようなタスキ掛けは、ねじの緩み又は加締めになり危険。
リングに通すロープやチェーンは、必ず1個に1本用いる。

  • 急激な地切りは非常に危険。吊り上げ物体の重量だけでなく吊り上げる加速度に比例する大きさの慣性力がアイボルトに更に加わるので、使用荷重にかかわらず破損を生ずる恐れがあるので地切り作業はより慎重に行う。
  • 玉掛け作業は有資格者が行う。荷役物体の下は勿論のこと、搬送経路への人の侵入に気をつける。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • D(mm)

  • H(mm)

  • L(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
0.08
M8
4562372961823
471-7961
0.785
6.3
33.3
20
50
10
8個
0.15
M10
4562372961830
471-7970
1.47
8
41.5
25
80
10
4個
0.22
M12
4562372961847
471-7988
2.16
10
51
30
140
10
4個
0.45
M16
4562372961854
471-7996
4.41
12.5
60
35
240
10
4個
0.63
M20
4562372961861
471-8003
6.18
16
71
40
420
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
4日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,560
( 1,716 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

重量物の吊り上げ作業などに使用するユニクロメッキ仕上げの吊り具。
【特長】
・従来のJIS規格よりねじ長さが長い。
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造された吊り具。
【用途】
・機械や金型などの重量物を安全に吊り上げる用に。
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)
足長アイボルト(スチール製・生地)
足長アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ
足長アイボルト (ステンレス製)
アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ
アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ
メーカーNANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)
通常価格1,020-960 -1,120 -1,278 -647 -520 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルトアイボルトアイボルトアイボルト
B(mm)50505050--
首下長(mm)50505050--
ねじピッチ並目-----
材質スチール(SS400)-----

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング