ファクトリーサプライ用品技術窓口


4本吊り
| 使用荷重(ton) (吊り角度60°) | リーチ (m) | ワイヤ径 (mm) | 使用部材 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーリング(ton) | Vフック(ton) | ||||
| 1.6 | 1 | 9 | 2 | 0.63 | 4.39 |
| 1.5 | 4.93 | ||||
| 2 | 5.47 | ||||
| 3.2 | 1 | 14 | 3.2 | 1.25 | 10.12 |
| 1.5 | 11.42 | ||||
| 2 | 12.7 | ||||
| 5 | 1.5 | 16 | 5 | 2 | 17.51 |
| 2 | 19.21 | ||||

ハイパーリング・ワイヤーロープ(シンブル付ロック止)・Vフックの組み合わせ

寸法図
| 使用荷重 (ton) | 寸法(mm) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| C | B | T | ||
| 2 | 140 | 20 | 18 | 1.25 |
| 3.2 | 160 | 24 | 22 | 2.1 |
| 5 | 200 | 30 | 28 | 4.2 |

寸法図
| 使用荷重 (ton) | 寸法(mm) | 質量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | F | G | H | I | ||
| 0.63 | 108 | 30 | 40 | 45 | 15 | 19 | 0.35 |
| 1.25 | 123 | 33 | 45 | 48 | 20 | 25 | 0.7 |
| 2 | 143 | 37 | 50 | 57 | 24 | 30 | 1.12 |
| 吊り本数 | 4本吊り | |||
|---|---|---|---|---|
| 吊り角度 | 60° | 90° | ||
| ワイヤ径 (mm) | 9 | 使用荷重 (ton) | 1.6 | 1.3 |
| 14 | 3.2 | 2.5 | ||
| 16 | 5 | 4 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,709円 ( 34,880円 ) | 1日目 |
26,897円 ( 29,587円 ) | 1日目 |
27,363円 ( 30,099円 ) | 1日目 |
39,064円 ( 42,970円 ) | 2日目 |
40,793円 ( 44,872円 ) | 1日目 |
53,513円 ( 58,864円 ) | 1日目 |
55,926円 ( 61,519円 ) | 1日目 |
58,907円 ( 64,798円 ) | 1日目 |
工場や建築現場などで使用するワイヤロープタイプの4本吊りスリングセット。
【特長】
・Vフックを使用することで、ワイヤの「立ちによる外れ現象」を防ぐことができ、安全性が向上。
・ハイパーリングで内径が大きく、大型フックへの対応範囲が拡大。
【用途】
・重量物を吊上げる際の玉掛作業に。
・建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

ニッサチェイン
ワイヤロープ キーワイヤ
0通常価格(税別):868円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

ニッサチェイン
ステンレス オーバルスリーブ
5通常価格(税別):665円~

エスコ
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
0通常価格(税別):194円~

トラスコ中山
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック
4.3通常価格(税別):1,570円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)
4通常価格(税別):1,346円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ
3.3通常価格(税別):1,236円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ
0通常価格(税別):3,035円~