17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスリング(1本吊り標準セット) スリングフック

チェーンスリング(1本吊り標準セット) スリングフック

通常単価(税別)
8,863101,184
税込単価
9,749111,302

スリングフック付き1本吊りチェーンスリング。 【特長】 ・強力外れ止めが付いたスリングフック付きのため...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

製品仕様

スリングフックの外観

スリングフックの外観

型式使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法L
(m)
自重
(kg)
1-MFF-YP-6.31.06.31.51.8
1-MFF-YP-7.11.67.11.52.6
1-MFF-YP-102.5101.54.8
1-MFF-YP-134.2132.010.6
1-MFF-YP-166.3162.017.5
1-MFF-YP-2010202.028.4

絞り込み条件:19 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 基本使用荷重(t)

  • マスターリンク寸法(mm)b

  • マスターリンク寸法(mm)d

  • スリングフック寸法(mm)b

  • スリングフック寸法(mm)t

  • チェーン線径(mm)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • スリングフック寸法(mm)p

  • スリングフック寸法(mm)s

  • マスターリンク寸法(mm)a

  • マスターリンク寸法(mm)p

  • スリングフック寸法(mm)a

  • スリングフック寸法(mm)k

  • スリングフック寸法(mm)m

  • スリングフック寸法(mm)n

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

基本使用荷重(t)

マスターリンク寸法(mm)b

マスターリンク寸法(mm)d

スリングフック寸法(mm)b

スリングフック寸法(mm)t

チェーン線径(mm)

適合チェーン線径

(mm)

スリングフック寸法(mm)p

スリングフック寸法(mm)s

マスターリンク寸法(mm)a

マスターリンク寸法(mm)p

スリングフック寸法(mm)a

スリングフック寸法(mm)k

スリングフック寸法(mm)m

スリングフック寸法(mm)n

タイプ

内容量

最小発注数量
4937510940105
753-1176
1800.0
1
82
11
10
17
6.3
1.5
80
20
60
100
20
67
25
31
-
1本
1個
4937510940112
753-1184
2600.0
1.6
98
14
12
21
7.1
1.5
98
24
70
120
25
80
28
37
アイタイプ
1本
1個
4937510940129
753-1133
4800
2.5
114
17
15
23
10.0
1.5
121
31
80
141
32
104
35
46
アイタイプ
1本
1個
4937510940136
753-1141
10600.0
4.2
141
23
19
28
13
2
152
38
95
163
40
128
40
56
アイタイプ
1本
1個
4937510940143
753-1150
17500.0
-
163
29
23
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アイタイプ
1本
1個
4937510940150
753-1168
28400.0
10
208
34
28
45
20.0
2
221
52
140
245
60
190
50
82
ピンタイプ
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,863
( 9,749 )
1日目
9,825
( 10,808 )
1日目
14,198
( 15,618 )
1日目
28,285
( 31,114 )
1日目
49,252
( 54,177 )
1日目
101,184
( 111,302 )
2日目

詳細情報

基本情報

スリングフック付き1本吊りチェーンスリング。
【特長】
・強力外れ止めが付いたスリングフック付きのため掛け外れを防止する。
・高強度チェーン(等級10)の強靱なチェーンを採用。
・メカニカルガルバナイズ表面処理による優れた防錆効果でさびにくい。
・ワイヤーロープと違い、曲がりぐせ、キンク、素線切れがなく扱いやすく、メンテナンスも容易。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げの際、吊り具として。

商品担当おすすめ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト