17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスリング スイベルフック 4本吊り

チェーンスリング スイベルフック 4本吊り

通常単価(税別)
48,59664,168特別価格
税込単価
53,45670,585特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

スイベルフック付き4本吊りチェーンスリング。 【特長】 ・ボールベアリング入りスイベルフック付き。 ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーンスリング
  • 詳細タイプ
    ロッキングフック(ボールベアリング入り)
  • 材質
    スチール
  • 材質1
    スチール
  • 適合チェーン線径 (mm)
    1.5
  • マスターリンク寸法(mm)p
    160
  • タイプ
    4本吊り
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

象印チェーンスリングの4本つり標準セット アイタイプ

4-TG-BKE スイベルフックタイプ

4-TG-BKE スイベルフックタイプ

型式使用荷重(t)
(α≦60゜)
チェーンサイズ
(mm)
寸法L
(m)
自重
(kg)
4-TG-BKE-6.32.56.31.58.5
4-TG-BKE-7.14.17.11.510.9

絞り込み条件:20 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 基本使用荷重(t)

  • マスターリンク寸法(mm)a’

  • マスターリンク寸法(mm)d

  • マスターリンク寸法(mm)p’

  • スイベルフック寸法(mm)b

  • スイベルフック寸法(mm)c

  • スイベルフック寸法(mm)t

  • マスターリンク寸法(mm)d'

  • マスターリンク寸法(mm)l

  • チェーン線径(mm)

  • スイベルフック寸法(mm)a

  • 有効長(mm)

  • スイベルフック寸法(mm)m

  • スイベルフック寸法(mm)n

  • スイベルフック寸法(mm)p

  • スイベルフック寸法(mm)s

  • マスターリンク寸法(mm)a

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

基本使用荷重(t)

マスターリンク寸法(mm)a’

マスターリンク寸法(mm)d

マスターリンク寸法(mm)p’

スイベルフック寸法(mm)b

スイベルフック寸法(mm)c

スイベルフック寸法(mm)t

マスターリンク寸法(mm)d'

マスターリンク寸法(mm)l

チェーン線径(mm)

スイベルフック寸法(mm)a

有効長

(mm)

スイベルフック寸法(mm)m

スイベルフック寸法(mm)n

スイベルフック寸法(mm)p

スイベルフック寸法(mm)s

マスターリンク寸法(mm)a

内容量

最小発注数量
4937510942208
475-8315
8500.0
2.5
70
20
120
10
30
14
14
280
6.3
30
72
29.5
35
145
19.5
95
1台
1個
4937510942215
475-8323
10900.0
4.1
80
23
140
11
35
18
16.5
300
7.1
35
91
36
45
179
23
110
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,596
( 53,456 )
1日目
64,16855,492
( 61,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

スイベルフック付き4本吊りチェーンスリング。
【特長】
・ボールベアリング入りスイベルフック付き。
・高強度チェーン(等級10)「プラスV級」ロードチェーンの採用で安全率5倍以上。
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現。
・メカニカルガルバナイズ表面処理による優れた防錆効果でさびにくい。
・曲がりぐせ、キンク、素線切れがなく扱いやすく、メンテナンスも容易。
【用途】
・荷役、運搬吊り作業。
・重量物の吊り上げ、吊り下げの際、吊り具として。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンスリング スイベルフック 4本吊りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスリング スイベルフック 4本吊り
チェーンスリング スイベルフック 2本吊り
チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り
チェーンスリング ロッキングフック 4本吊り
チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)
チェーンスリング(1本吊り標準セット) スリングフック
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格48,596-25,226 -36,690 -37,604 -20,808 -9,972 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
詳細タイプロッキングフック(ボールベアリング入り)-大口フックロッキングフック-ラッチ付き
材質スチール-スチールスチール-スチール
材質1スチール-スチールスチール-スチール
適合チェーン線径(mm)1.5-1.51.51.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング