17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 使用荷重(Kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • チェーン線径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

チェーンスリング スイベルフック 2本吊り
通常単価(税別)
25,22637,112特別価格
税込単価
27,74940,823特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

スイベルフック付き2本吊りチェーンスリングです。【特長】・ボールベアリング入りスイベルフック付き。・高...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状が異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

主な仕様

2-MFF-BKE / YE スイベルフックタイプ
型式定格荷重(t)
(α≦60゜)
チェーンサイズ
(mm)
寸法L
(m)
自重
(kg)
2-MFF-BKE-6.31.76.31.54.3
2-MFF-BKE-7.12.77.11.55.7
2-MFF-BKE-104.3101.511.1

マスターリング寸法

2-MFF-BKE / YE スイベルフックタイプ
型番adp
2-MFF-BKE-6.37014120
2-MFF-BKE-7.18017141
2-MFF-BKE-109523163

単位:mm

スイベルフック寸法

2-MFF-BKE / YE スイベルフックタイプ
型番abckmnpst
2-MFF-BKE-6.33010307229.53514519.514
2-MFF-BKE-7.13511359136451792318
2-MFF-BKE-10401440110475621128.524

単位:mm

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

JANコード

トラスココード

チェーン線径(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
1700
4937510941409
475-8234
6.3
4.3
1個
2700
4937510941416
475-8242
7.1
5.7
1個
4300
4937510941423
475-8226
10.0
11.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,22623,495
( 25,845 )
1日目
26,693
( 29,362 )
1日目
37,112
( 40,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

スイベルフック付き2本吊りチェーンスリングです。
【特長】
・ボールベアリング入りスイベルフック付き。
・高強度チェーンの「プラスV級」ロードチェーンの採用で安全率5倍以上。
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンスリング スイベルフック 2本吊りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスリング スイベルフック 2本吊り
チェーンスリング スイベルフック 4本吊り
チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り
チェーンスリング ロッキングフック 4本吊り
チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)
チェーンスリング(1本吊り標準セット) スリングフック
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格25,226-48,596 -36,690 -37,604 -20,808 -9,972 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
有効長(mm)1500-----
材質スチール---スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング