17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 使用荷重(Kg)

    • その他

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 適合チェーン線径(mm)

    • 材質1

    • マスターリンク寸法(mm)a’

    • サブリンク寸法(mm) a1

    • サブリンク寸法(mm) p1

    • サブリンク寸法(mm) d1

    • タイプ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    使用荷重

    (Kg)

    その他

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適合チェーン線径(mm)

    材質1

    マスターリンク寸法(mm)a’

    サブリンク寸法(mm) a1

    サブリンク寸法(mm) p1

    サブリンク寸法(mm) d1

    タイプ

    内容量

    最小発注数量
    チェーンスリング
    2800/3800
    -
    4937773763145
    167-4000
    1400
    6/7
    合金鋼
    -
    -
    -
    -
    サブリンク付HMF
    -
    4個
    チェーンスリング
    5000
    -
    4937773763152
    137-1755
    2400.0
    8
    合金鋼
    34
    34
    70
    16
    サブリンク付HMF
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,649
    ( 5,114 )
    4日目
    6,139
    ( 6,753 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サブリンク付きのトーチェンスリング100用マスターリングです。
    【用途】
    ・1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ) サブリンク付マスターリンクHMSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ) サブリンク付マスターリンクHMS
    マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
    マスターリンク(アイタイプ)
    G-100 ENサブリンク付きマスターリンク
    マスターリンク M
    アイタイプ構成部材マスターリンク
    メーカーキトーキトー象印YOKEマーテックコンドーテック
    通常価格4,649-1,274 -3,370 -5,125 -3,730 -1,569 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト