17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) シャックルVN

通常単価(税別)
3,78816,921
税込単価
4,16718,613
通常出荷日:1日目

独自の熱処理技術で優れた耐摩耗性と経済性を実現し、雨水や海水、上記などの影響が大きい現場でも使用できる...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(kN)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • a(mm)

  • b(mm)

  • c(mm)

  • d(mm)

  • l(mm)

  • p(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(kN)

適合チェーン線径

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

d

(mm)

l

(mm)

p

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
1.1
6
26.5
50
43
14
103
65
4937773760427
469-3183
1個
1個
1.5
7
30.5
60
47.5
17
116
70.5
4937773760434
469-3191
1個
1個
2
8
30.5
60
47.5
17
116
70
4937773760441
469-3205
1個
1個
3.2
10
34
68
53
20
135.5
79.5
4937773760458
469-3213
1個
1個
5.2
13
43
85
67.9
25
169
99.5
4937773760465
494-6278
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,788
( 4,167 )
1日目
5,750
( 6,325 )
1日目
5,930
( 6,523 )
1日目
9,524
( 10,476 )
1日目
16,921
( 18,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自の熱処理技術で優れた耐摩耗性と経済性を実現し、雨水や海水、上記などの影響が大きい現場でも使用できるチェーンスリング100用のシャックルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) シャックルVNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) シャックルVN
シャックル(ストレートタイプ・U字形) ボルトタイプ
シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプ
軽量型ワイドシャックル(ボルトナットタイプ/ねじ込みタイプ)
軽量型ワイドシャックル用ローラー
グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼
メーカーキトー大洋製器工業大洋製器工業関西工業関西工業大洋製器工業
通常価格3,788-1,187 -1,52010,152 -3,389 -1,760 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼その他その他合金鋼合金鋼特殊合金鋼
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング