17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 使用荷重(Kg)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
      [1-10/1m単位]
    • JANコード

      ~mm
    • 破断荷重(kN)

      ~mm
    • チェーン線径(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

    チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    JIS等級10という世界最高レベルの強度を誇るキトーのリンクチェーンです。【特長】・破断応力1,000...

    詳細を確認
    • 1m単位のカット品です。1~10m(数量:1~10)まで指定可能です。
    • 加工品となるためご注文後のキャンセルは承れません。あらかじめご了承ください。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    あらゆるつり上げ作業を優れた品質でサポート

    「等級10」世界最高レベルの強度を保有

    JIS「等級10」世界最高レベルの強度を保有
    キトーリンクチェーンは、破断応力1,000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーン。
    精製された特殊合金鋼を使用し、独特な自動熱処理装置で焼入れ焼戻しを実施。

    高い品質が安全で効率の良い作業を実現

    高い品質が安全で効率の良い作業を実現
    キトーチェンスリング100はすべて安全率5以上

    1本づりの使用荷重に対する安全率

    金具類は厳選された合金鋼を鍛造し、焼入れ焼戻しを施して、高強度で優れた耐摩耗性を実現。
    また、全点に「キトー安全タグ」を添付。これによりいっそうの安全作業が推進。

    高度な製鎖技術がもたらす抜群の破断伸び

    高度な製鎖技術がもたらす抜群の破断伸び
    キトーリンクチェーンは、高度な製鎖技術により、20%以上に達する破断伸び数値が実証、高い破断応力とねばり強さを実現。また、高度な溶接技術により、リンクの曲げ方向の力に対しても、ISO1834による曲げ試験結果(写真)が示すように充分な吸収力を持ち、破断や亀裂は発生せず。

    ただし、写真の状態まで使用できることを示すものではない。

    高い耐摩耗性による優れた経済性
    チェーンのリンキングによる摩耗には、キトー独自の熱処理技術が真価を発揮し、リンクチェーンの摩耗率は極めて小さい。これにより長期の使用にも充分耐え、抜群の経済性を実現。

    製品仕様

    キトーリンクチェーンの寸法図

    JIS「等級10」世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン。
    高度な製鎖技術が抜群の破断伸びを実現。
    世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。
    用途に応じて選べる豊富なバリエーション。
    安全で効率の良い作業のための高い品質。
    優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。
    高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。

    形式チェーン線径
    d(mm)
    W.L.L.
    (使用荷重)(t)
    ピッチ
    p(mm)
    外面幅
    b(mm)
    破断荷重
    (kN)
    SV20707.01.521.025.477
    SV20808.02.024.029.0101
    SV210010.03.230.036.2160
    SV213013.05.239.045.5268

    型番リスト

    表示件数

    使用荷重

    (Kg)

    全長

    (m)

    JANコード

    破断荷重

    (kN)

    チェーン線径

    (mm)

    1m当たり質量

    (kg)

    最小発注数量
    1500
    1 ~ 10
    4937773840020
    77
    7
    1.15
    1個
    2000
    1 ~ 10
    4937773840037
    101
    8
    1.43
    1個
    3200
    1 ~ 10
    4937773840044
    160
    10
    2.23
    1個
    5200
    1 ~ 10
    4937773840051
    268
    13
    3.78
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    JIS等級10という世界最高レベルの強度を誇るキトーのリンクチェーンです。
    【特長】
    ・破断応力1,000N/m^2以上の高品質。
    ・精製された特殊合金鋼を使用。
    ・完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼入れ焼戻しを実施。
    ・全ロットにわたって引っ張りテストを実施。
    【主な用途】
    ・各種の大容量、大型品のつり上げ作業

    ご注意

    • 1m単位のカット品です。1~10m(数量:1~10)まで指定可能です。
    • 加工品となるためご注文後のキャンセルは承れません。あらかじめご了承ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    吊り具制作
    5
    満足度:5.0
    マスターリンクや、いろいろな部材を組み合わせて 吊り具を作る際、単品で買いそろえるのに 重宝しました。チェーンも安心して...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)
    つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR
    チェーンゲージ
    ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
    ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
    ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
    メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
    通常価格-3,120 -6691,847 -2,850 -2,270 -
    通常出荷日9日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜
    商品タイプチェーンスリングその他その他その他その他その他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング