ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) SWC2S

スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

通常単価(税別)
50,672
税込単価
55,739
通常出荷日:1日目

【特長】 ●​横​吊​り​使​用​時​に​ネ​ジ​が​上​部​に​配​置​さ​れ​て​い​る​の​で​...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ式クランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    2
  • JANコード
    4967521359221
  • トラスココード
    765-2534
  • クランプ範囲(mm)
    0~40
  • 寸法(mm)D
    32
  • 寸法(mm)H
    225
  • 寸法(mm)H2
    72
  • 寸法L (mm)
    188
  • 質量(g)
    6400.0
  • 材質1
    特殊鋼
  • 寸法(mm)D2
    32
  • 寸法(mm)H3
    161
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SWC2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWC2Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ式クランプ
基本使用荷重(t)
2
JANコード
4967521359221
トラスココード
765-2534
クランプ範囲(mm)
0~40
寸法(mm)D
32
寸法(mm)H
225
寸法(mm)H2
72
寸法L(mm)
188
質量(g)
6400.0
材質1
特殊鋼
寸法(mm)D2
32
寸法(mm)H3
161
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWC2S

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,672
( 55,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●​横​吊​り​使​用​時​に​ネ​ジ​が​上​部​に​配​置​さ​れ​て​い​る​の​で​締​め​込​み​作​業​が​容​易​に​行​え​ま​す​。​(​上​部​の​H​鋼​梁​に​取​り​付​け​て​使​用​す​る​場​合​も​同​様​に​締​め​込​み​作​業​が​容​易​に​行​え​ま​す​。​)
 ​●​ス​ク​リ​ュ​ー​を​締​め​込​む​と​円​形​カ​ム​が​回​転​し​な​が​ら​吊​り​荷​に​喰​い​込​む​機​構​に​よ​り​、​確​実​な​ク​ラ​ン​プ​力​を​発​揮​し​ま​す​。
 ​●​円​形​カ​ム​の​作​動​は​、​マ​ー​ク​に​よ​り​容​易​に​確​認​が​で​き​ま​す​。​マ​ー​ク​は​、​蓄​光​塗​装​に​よ​り​視​認​性​に​優​れ​て​い​ま​す​。
 ​●​横​吊​り​時​に​パ​ッ​ト​側​受​け​面​が​下​方​に​来​る​た​め​比​較​的​狭​い​隙​間​で​も​ク​ラ​ン​プ​が​可​能​で​す​。
 ​●​シ​ャ​ッ​ク​ル​取​り​付​け​部​が​縦​横​2​箇​所​に​設​け​て​あ​り​ま​す​の​で​、​作​業​状​況​に​よ​り​選​択​す​る​こ​と​が​で​き​ま​す​。

【用途】
 ●​建​設​・​土​木​・​鉄​鋼​・​造​船​・​製​缶​業​な​ど​、​各​種​業​界​に​お​け​る​、​鋼​板​・​形​鋼​な​ど​の​吊​り​上​げ​・​吊​り​下​げ​・​横​引​き​・​反​転​作​業​な​ど​に​最​適​な​ク​ラ​ン​プ​。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)の型番SWC2Sのページです。 型番SWC2Sに関する仕様情報を記載しております。
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
ドラムリフト用天秤
スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ
天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)
間知ブロックマトメ吊オートタイプ
U字溝吊クランプ内張型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格50,67242,07525,64848,790144,40758,801
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプねじ式クランプその他-コンクリート製品用クランプその他U字溝用クランプ
基本使用荷重(t)210.320.50.5
JANコード496752135922149675210061014967521380669---
トラスココード765-2534813-0648855-0132813-0762852-1643451-4823
クランプ範囲(mm)0~40-50~100---

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング