17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリークレーン ケーブルハンガー FRT2

通常単価(税別)
2,741
税込単価
3,015
通常出荷日:1日目

フリークレーン専用ケーブルハンガー。【特長】 ・質量400g・走行及び横行の長さ1.5mに1個使用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トロリー用パーツ
  • JANコード
    4967521187596
  • トラスココード
    302-7368
  • 質量(g)
    400.000
  • 適用レール幅(mm)
    75、100、125
  • 品名
    フリークレーン用ケーブルハンガー
  • 使用可能範囲
    走行レール間に限ります
  • 内容量
    1個

型番:

FRT2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品名つり上げ荷重(kg)質量(kg)適用レール巾
FRT2ケーブルハンガー走行及び横行の長さ1.5mに 1 コ使用 質量400g75・100・125

外形図

フリークレーン ケーブルハンガー FRT2 外形図

FRT2の仕様・寸法情報

商品タイプ
トロリー用パーツ
JANコード
4967521187596
トラスココード
302-7368
質量(g)
400.000
適用レール幅(mm)
75、100、125
品名
フリークレーン用ケーブルハンガー
使用可能範囲
走行レール間に限ります
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FRT2

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741
( 3,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

フリークレーン専用ケーブルハンガー。
【特長】
・質量400g
・走行及び横行の長さ1.5mに1個使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリークレーン ケーブルハンガー FRT2の型番FRT2のページです。 型番FRT2に関する仕様情報を記載しております。
フリークレーン ケーブルハンガー FRT2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チェーンブロック用ケーブル設置
4
満足度:4.0
高所でレールに並走してワイヤを張るのに比べて、取り付けが非常に簡単なのがいい。 チェーンブロックに追従してスムーズに動く...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリークレーン ケーブルハンガー FRT2
フリークレーン エンドストッパー(2本セット)
フリークレーン 固定支持ハンガー
フリークレーン プレーントロリー
フリークレーン 自由支持ハンガー
パイプハンガー
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスリーエッチ
通常価格2,7412,73241,479 -19,656 -53,998 -3,138 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプトロリー用パーツトロリー用パーツトロリートロリートロリー吊り金具
JANコード49675211875964967521187602----
トラスココード302-7368240-3935----
質量(g)400.000234.000----
適用レール幅(mm)75、100、12550、75、100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング