17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバーホイストYAD型(小型タイプ)

レバーホイストYAD型(小型タイプ)

通常単価(税別)
17,09619,524
税込単価
18,80621,476
通常出荷日:2日目

小型、軽量0.5t仕様チェーンレバーホイスト。 【特長】 ・実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで超...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レバーホイスト
  • 定格荷重 (t)
    0.5
  • 材質1
    スチール
  • フック間最小距離(mm)
    240
  • レバー長さ(mm)
    180
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

象印協力レバー YAD型の特長

実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで超小型・軽量でありながら丈夫。シンプルな構造でメンテナンスも容易。
信頼の三重式減速と小刻みなラチェットピッチで今まであきらめていた“あと一締め“が締まる。締め付け完了時のストレスを解消。
史上最強を誇るロードチェーン(JIS B 8812等級 V)を採用。
強制遊転方式の採用で、本体の姿勢にかかわらず確実に目的の長さにチェーンを調整できる。遊転時のイライラを解消。
ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止。
先端の短いフック形状、頑丈な外れ止め金具を採用し、ワイヤーを外れにくくした。

強制遊転操作

強制遊転操作

強制遊転

チェーンに張力がかかっていないとき、ブレーキを強制的に開放し、チェーンを目的の長さにすばやく調整できる機能です。

寸法図

寸法図

象印協力レバー YAD型の共通仕様

型式YAD-50
定格荷重(t)0.5
フック間最小距離(mm)240
手巻力量(N)[kg]363[37]
ロードチェーン線径(mm)4.3
掛数1

標準揚程・質量

YAD-00512:1.2m・2.8kg
YAD-00515:1.5m・2.92kg
YAD-00520:2.0m・3.12kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 標準揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

標準揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1.2
4937510510520
475-6835
2800.0
1台
1個
1.5
4937510510537
475-6843
2920.0
1台
1個
2
4937510510544
475-6851
3120.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,096
( 18,806 )
2日目
19,199
( 21,119 )
2日目
19,524
( 21,476 )
2日目

詳細情報

基本情報

小型、軽量0.5t仕様チェーンレバーホイスト。
【特長】
・実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで超小型、軽量でありながら丈夫な作りになっている。
・グレードV級を越える+V級ロードチェーンを採用。
・小刻みなラチェットピッチで、細かい微調整や最後の一締めまで締まる。
・ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ、引き寄せや荷締め等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レバーホイストYAD型(小型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーホイストYAD型(小型タイプ)
チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)
YA型チェーンレバーホイスト
家起フックワイヤー
ミニレバーホイスト MLV-05
キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)
メーカー象印象印象印大見工業オーエッチ工業キトー
通常価格17,096-7,956 -22,258 -6,96412,93517,179 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイスト用パーツレバーホイストレバーホイスト
定格荷重(t)0.5--10.5-
材質1スチール-ボディー:スチール---
フック間最小距離(mm)240-----
レバー長さ(mm)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング