17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)

ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)

通常単価(税別)
7,53910,744
税込単価
8,29311,818
通常出荷日:1日目

H形ビーム・C形ビームに取り付けて横行させるために使用する電気チェンブロック用ミニトロリ。【特長】・キ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H形用(ツリテ2ヶ付 / 定格荷重 : 250kg / 質量 : 1.9kg)

TMH25の外形図

TMH25の外形図

TMH25の外形図

TMH25の外形図

TMH25の使用例

TMH25の使用例

レール幅a最小回転半径
5094600
60104
75*119
90134
100*144

単位:mm

  • ※ : Iビーム使用可能

C形用(ツリテ2ヶ付 / 定格荷重 : 250kg / 質量 : 0.5kg)

TMC25の外形図

TMC25の外形図

TMC25の外形図

TMC25の外形図

TMC25の使用例

TMC25の使用例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 対応鋼種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

対応鋼種

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
C型鋼
4937773250010
485-4411
500
1台
1個
H型鋼
4937773260019
485-4420
1900
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,539
( 8,293 )
1日目
10,744
( 11,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

H形ビーム・C形ビームに取り付けて横行させるために使用する電気チェンブロック用ミニトロリ。
【特長】
・キトーセレクト用ミニトロリ、吊り手2個付。
・キトーセレクトを、H形ビーム・C形ビームに取り付けて横行させるために使用する手動用トロリ。
【用途】
・キトーセレクトを、H形ビーム・C形ビームに取り付ける際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)
電気チェーンブロック エクセルER2用部品 3テンオシボタンスイッチMS/MD ブクミ
電気チェンブロック用交換パーツ
SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)
電気チェンブロックEQ形 (2速形)
小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形
メーカーキトーキトー象印象印キトー象印
通常価格7,539-10,793 -366 -161,540 -152,154 -104,677 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜1日目1日目〜
商品タイプ電気チェンブロック用パーツ電気チェンブロック用パーツ電気チェンブロック用パーツ電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック
定格荷重(t)0.25-----
その他オプションオプション----
フック間最小距離(mm)600-----
適用横行レール幅(mm)50-75-100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング