17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

通常単価(税別)
186,443230,776
税込単価
205,087253,854
通常出荷日:4日目~8日目

横行手動式電気チェーンブロック単相100Vモデル。 【特長】 ・トロリについているチェーンを引くことで...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロックの外観・寸法図

SAG型

SAG型

250kg~0.5t

250kg~0.5t

0.9t~1t

0.9t~1t

製品仕様

型式商品コード定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
電気チェーン
ブロックの
等級
手鎖1m引いた時のトロり移動距離(mm)横行用手鎖操作力約
(kg)
フック間最小距離
H min(mm)
適用横行
レール幅
W(mm)
横行最小
回転半径
(mm)
自重
(kg)
3m6m
SAG-0.25SAG-K2530250kg36M41151670(575)75
100
125
9005760
SAG-0.5SAG-005300.536M41152670(575)9005760
SAG-1SAG-01030136M4943.5785(680)11006571
  • ※ 電源コードは標準長さ以上(10m・15m・20m)にも差し込みプラグが付いています。なお、電圧降下による不適合がおこるため、コードリールでの延長接続は使用できません。

注 フック間最小距離は横行レールが最小の場合を示す。()内寸法はギヤードトロリに直結した時の寸法を表しています。

ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロックの寸法表

定格荷重ABCDEFGIJKLMNOφP(車輪径)
250kg161124224431.5219126100.4190.41024326.584191470
490kg/0.5t161124224431.5219126100.4190.41024326.584191470
0.9t/1t127158224445219126116221120.55031103251980
  • ※ 印の寸法は適用横行レールが最小の場合を示します。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)50Hz

  • 巻上速度(m/min)60Hz

  • 時間定格(min)

  • 標準揚程(m)

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

材質1

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

時間定格(min)

標準揚程(m)

電源(V)

規格

仕様

最小発注数量
0.5
222-1227
58000.0
-
670(575)
3.5
4.1
25
4
-
-
-
1個
1
221-6443
67000.0
-
785(680)
1.8
2.1
25
4
-
-
-
1個
0.5
773-8153
60000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
670(575)
3.5
4.1
25
6
単相100
JIS規格品(JIS B 8815)
1速形、2点押ボタン式
1個
1
773-8170
71000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
785(680)
1.8
2.1
21
6
単相100
JIS規格品(JIS B 8815)
1速形、2点押ボタン式
1個
0.25
773-8196
60000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
670(575)
7
8.4
25
6
単相100
JIS規格品(JIS B 8815)
1速形、2点押ボタン式
1個
0.25
221-4853
58000.0
-
670(575)
7
8.4
25
4
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,447
( 224,892 )
8日目
227,164
( 249,880 )
8日目
208,655
( 229,521 )
4日目
230,776
( 253,854 )
4日目
186,443
( 205,087 )
4日目
189,305
( 208,236 )
8日目

詳細情報

基本情報

横行手動式電気チェーンブロック単相100Vモデル。
【特長】
・トロリについているチェーンを引くことで簡単に横行移動が可能。
・巻上機本体は家庭用電源単相100V仕様。
・過負荷防止装置が搭載されたモデルもあり。
・小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計。
・上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフック。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ、横行移動に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)
プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)
SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)
電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)
電気チェーンブロック FB4型(2速形)
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格186,443-178,366 -161,540 -247,107 -167,765 -73,422 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜8日目4日目〜1日目〜
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック
電源単相100V単相100V単相100V三相200V三相200V単相100V
電源コード長さ(m)555-53
操作電圧(V)2424242424100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング