17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェーンブロック FB型 (2速形)

電気チェーンブロック FB型 (2速形)

通常単価(税別)
335,035363,160特別価格
税込単価
368,539399,476特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

電気チェーンブロック高速低速2速型モデル。 【特長】 ・押しボタンの押し込み具合で高速式、その6分の1...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    電気チェーンブロック FB型の外観

    FB型

    FB型

    FB型用押ボタン

    FB型用押ボタン

    電気チェーンブロック FB型の寸法図

    490kg~1t

    490kg~1t

    2t

    2t

    2.8t

    2.8t

    電気チェーンブロック FB型の仕様

    型式商品コード定格
    荷重
    (t)
    標準
    揚程
    (m)
    電気チェーン
    ブロックの
    等級
    押ボタン
    コード
    長さ(m)
    ロードチェーン線径
    ×ピッチ(mm)掛数
    巻上モータ
    出力(kW)
    巻上速度(m/分)巻上速度(m/s)フック間最小距離
    H min(mm)
    自重
    (kg)
    50Hz60Hz50Hz60Hz
    高速低速高速:低速高速:低速高速:低速高速:低速3m6m
    FB6-0.5FB6-005300.536M436.3×19(1)0.9:0.157.0:1.28.4:1.40.117:0.020.14:0.0235554447
    FB6-1FB6-01030136M437.1×21(1)1.6:0.36.3:1.07.5:1.30.105:0.0170.125:0.0225905761
    FB6-2FB6-02030236M437.1×21(2)1.6:0.33.1:0.53.8:0.60.052:0.0080.063:0.017456572
    FB6-2.8FB6-028402.846M447.1×21(3)1.6:0.32.1:0.32.5:0.40.035:0.0050.042:0.0078408491

    寸法

    定格荷重ABCDKLMNO
    490kg/0.5t161124224316.54326.5841914
    0.9t/1t17012823934950311032519
    2t133165239386.56538135.53526
    2.8t14820823942760431654932

    注1 電源は三相200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)です。
    注2 巻上げモータはE種絶縁、短時間定格はFB6型=30分:5分です。
    注3 特殊異電圧もご相談に応じます。
    注4 適用横行レール幅以外にもご相談に応じます。
    注5 揚程および押ボタンコード、サドル電源線は、標準仕様以外の長さにもご相談に応じます。
    注6 揚程は490kg~1t=15m、2t=10m、2.8t=6mまでです。
    注7 標準品のご注文は、型式記号または商品コード記号(揚程6mの時は終りの数60 例FA-K4960にして下さい)どちらかでご指定ください。ただし、揚程・押ボタンコード長さ・特殊異電圧・塗装・モータの絶縁などが異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定ください。(この場合、上記商品コード記号は使用できません。)

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 電源

    • 定格荷重(t)

    • 電源コード(m)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • フック間最小距離(mm)

    • 巻上速度(m/min)50Hz

    • 巻上速度(m/min)60Hz

    • 時間定格(min)

    • 標準揚程(m)

    • 揚程(m)

    • 電源コード長さ(m)

    • 操作電圧(V)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    電源

    定格荷重

    (t)

    電源コード

    (m)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    フック間最小距離(mm)

    巻上速度(m/min)50Hz

    巻上速度(m/min)60Hz

    時間定格(min)

    標準揚程(m)

    揚程(m)

    電源コード長さ(m)

    操作電圧(V)

    減速比

    横行モーター出力

    仕様

    内容量

    最小発注数量
    -
    -
    2.8
    -
    851-5807
    84000
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼
    -
    2.1-0.5
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    -
    -
    2.8
    -
    851-5808
    91000.0
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼
    -
    2.1-0.5
    -
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    335,035271,411
    ( 298,552 )
    8日目
    363,160294,195
    ( 323,615 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    電気チェーンブロック高速低速2速型モデル。
    【特長】
    ・押しボタンの押し込み具合で高速式、その6分の1の速度の低速式に分けて操作可能。
    ・インチング操作無しで簡単に位置調整が可能。
    【用途】
    重量物の吊り上げ、吊り下げに。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電気チェーンブロック FB型 (2速形)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電気チェーンブロック FB型 (2速形)
    電気チェーンブロック FB4型(2速形)
    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)
    2速選択型電気チェーンブロック
    電気チェーンブロック FA型(1速形)
    電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)
    メーカー象印象印象印象印象印象印
    通常価格335,035-167,765 -353,415 -149,701 -130,659 -247,107 -
    通常出荷日8日目4日目〜4日目〜8日目4日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング