17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式大型作業台用 オプション 手すりL型

連結式大型作業台用 オプション 手すりL型

通常単価(税別)
91,375102,163特別価格
税込単価
100,513112,379特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

連結式大型作業台用オプション 手すりL型。【特長】・連結式大型作業台DXL型専用の手すり。・DXL‐T...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手すりL型の外観

外観

外観

手すりの位置

手すりの位置

製品仕様

名称型式適用型式質量kg
手すりL型DXL-TE150LDXL-15012.1
DXL-TE200LDXL-20012.8

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 適合機種

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

適合機種

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
作業用踏台
DXL-150
773-1001
12.1
1台
1個
関連商品
DXL-200
773-1019
12.8
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,16382,006
( 90,207 )
4日目
91,375
( 100,513 )
4日目

詳細情報

基本情報

連結式大型作業台用オプション 手すりL型。
【特長】
・連結式大型作業台DXL型専用の手すり。
・DXL‐TE150L:12.1kg。
・DXL‐TE200L:12.8kg。
【用途】
・トラックでの荷役作業や荷台への昇降に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結式大型作業台用 オプション 手すりL型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の作業台に取付けできますか?
A
いいえ、DXL型専用なので取り付けできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式大型作業台用 オプション 手すりL型
連結式大型作業台用 オプション プロテクター
折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1
折りたたみ式作業台 DWR型
折りたたみ式作業台 リョーマ
折りたたみ式作業台 DXE
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格91,375-47,934159,228134,063 -21,191 -34,717 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション---
材質アルミ-----
内容量1台1台1台1台--

踏台カテゴリの売れ筋ランキング