17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOPホリーハンガー

通常単価(税別)
566
税込単価
623
通常出荷日:1日目

単管又は枠組足場にシートを固定する金具です。単管用クランプ材質:スチール

  • 商品タイプ
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6・42.7
  • JANコード
    4571320660619
  • トラスココード
    761-1218
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    スチール
  • 内容量
    1個

型番:

10250631
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10250631の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
適用パイプ径(mm)
48.6・42.7
JANコード
4571320660619
トラスココード
761-1218
質量(g)
400.0
材質1
スチール
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10250631

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
566
( 623 )
1日目

詳細情報

基本情報

単管又は枠組足場にシートを固定する金具です。単管用クランプ
材質:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOPホリーハンガーの型番10250631のページです。 型番10250631に関する仕様情報を記載しております。
TOPホリーハンガーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
シート張り
4
満足度:4.0
一区画を仕切りたかったので, 単管で組んだ骨組みにこちらを利用してひも入りシートを取り付けました. パンパンに引っ張って...もっと読む
0人が参考にしています。
足場パイプを利用したケーブルの支柱
4
満足度:4.0
足場パイプを床に打ち込んだ後に、任意の位置にハンガーを固定出来、位置の変更も容易に行なえる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOPホリーハンガー
TOP大筋交クランプ(同径型)
単管打ち込みヘッド
単管打ち込み先端
手すり用ジョイント
高ナット
メーカーエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤ
通常価格5661,329387385489540
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプ単管用クランプ単管用オプション単管用オプション単管用ジョイントその他
適用パイプ径(mm)48.6・42.748.648.648.648.6-
JANコード457132066061945713206603504571320660749457132066073245713206604284571320660855
トラスココード761-1218761-1285761-1269761-1277761-1251761-1307
質量(g)400.01000140.0100.0540.060.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング