17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式高所作業台 のび~る TSE-4300S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

伸縮式高所作業台 のび~る

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSE-4300S

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ばねバランス式で高さ調整が簡単です
・アウトリガーの設置により6度の転倒余裕角度を保つことができます
・ドブメッキ処理により高い防錆効果を発揮します
【用途】
・屋外での電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業にお勧めです

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
135
詳細タイプ
手動式
アウトリガー
あり
作業床高さ(m)
1.50~4.30
作業床寸法(mm)
590×1500
トラスココード
472-8521
材質1
スチール
設置寸法(mm)
1600×1700
質量(kg)
260
特長1
調節6段階
仕様
(社)仮設工業会認定品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト