17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

通常単価(税別)
10,33615,113
税込単価
11,37016,624
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で頑丈、抜群の安全性で作業をサポートします。・ステップ部分は滑り止め加工、スプリングキャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 天板高さ (m)
    0.33
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 段数(段)
    2
  • 天板寸法(mm)
    349×238
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用質量(Kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(Kg)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
158.8
ベージュ
0086876031645
756-5330
1台
1個
135
ブラック
0086876009323
756-5348
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,336
( 11,370 )
4日目
15,113
( 16,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で頑丈、抜群の安全性で作業をサポートします。
・ステップ部分は滑り止め加工、スプリングキャスター装備により移動が簡単で荷重がかかると収納されます。
・スタッキング可能なので、収納スペースもとりません。
【用途】
・踏み台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307
アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)
作業用アルミ合金製踏台 (二段・縞板天板)
作業用踏台 BT-17
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
連結式グレーチング仕様アルミステップ
メーカーエレクターエスコエスコアズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,336-23,566 -41,623 -25,65019,26743,492
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
天板高さ(m)0.330.3-1700.10.25
質量(g)2900.0-----
材質1ABS樹脂-----
段数(段)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト