17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製組立式踏台 キャンバー

通常単価(税別)
67,87383,375特別価格
税込単価
74,66091,713特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・4綸スプリングキャスター付きなので移動や位置決めが楽です。・両側に手すりが付いており安心して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 機能
    キャスター
  • 材質1
    アルミ合金
  • キャスター
    あり
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    169
  • 主要部材質
    アルミ合金
  • 仕様
    グッドデザイン賞受賞
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 天板寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 設置寸法(mm)奥行

  • 段数(段)

  • 設置寸法(mm)間口

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

設置寸法(mm)奥行

段数(段)

設置寸法(mm)間口

内容量

最小発注数量
0.59
ブラック
4968757516037
472-8483
410×249
9000.0
688
3
510
1台
1個
0.59
シルバー
4968757516136
472-8491
410×249
9000.0
688
3
510
1台
1個
0.79
ブラック
4968757516044
472-8505
500×249
12500.0
825
4
600
1台
1個
0.79
シルバー
4968757516143
472-8513
500×249
12500.0
825
4
600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,87365,096
( 71,606 )
6日目
69,25866,425
( 73,068 )
1日目
83,375
( 91,713 )
1日目
83,375
( 91,713 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4綸スプリングキャスター付きなので移動や位置決めが楽です。
・両側に手すりが付いており安心して昇降できます。
・角が無いマイルドなフォルムの洗練されたシンプルデザインです。
【用途】
・図書館・書庫・オフィス・ショップ等でのピッキング作業にお勧めです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製組立式踏台 キャンバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製組立式踏台 キャンバー
作業用踏台エコシリーズ
昇降補助踏台 イッポ
アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型
ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型
EFA エコシリーズ アルミ製踏台
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格67,873-29,150 -17,325 -20,151 -24,807 -17,978 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
最大使用質量(Kg)100120150150150-
機能キャスター-----
材質1アルミ合金-アルミ合金アルミ合金アルミ合金-
キャスターあり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング