17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏み台 NF-560-GY

踏み台

通常単価(税別)
3,474
税込単価
3,821
通常出荷日:1日目

屋外・屋内兼用のプラスチック製踏み台。【特長】・プラスチック素材だから軽量で持ち運びが楽に行える・踏み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.565
  • ライトグレー
  • JANコード
    4905009042449
  • トラスココード
    336-6804
  • 質量(g)
    2190.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 段数(段)
    2
  • 天板寸法(mm)
    330×235
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    160
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台

型番:

NF-560-GY
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

NF-560-GY

NF-560-GY

  • 踏ざん踏面幅:160mm
  • 完成品
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本
品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
NF-560-GY1000.565330×23522.19

NF-560-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.565
ライトグレー
JANコード
4905009042449
トラスココード
336-6804
質量(g)
2190.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
段数(段)
2
天板寸法(mm)
330×235
踏ざん踏面幅(mm)
160
仕様
完成品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NF-560-GY

内容量

最小発注数量
1台
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,474
( 3,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外・屋内兼用のプラスチック製踏み台。
【特長】
・プラスチック素材だから軽量で持ち運びが楽に行える
・踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してある
・ゴム脚が4ヵ所に付いている
・使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとらない
【用途】
・事務所や倉庫などでの簡易作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

踏み台の型番NF-560-GYのページです。 型番NF-560-GYに関する仕様情報を記載しております。
踏み台のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
外回りの足台
5
満足度:5.0
手軽にもっていけるプラ製の踏み台は50cm以下のものばかりのため高さがワンランク上のサイズのため、作業が楽になりました。
0人が参考にしています。
少し高い場所の作業
4
満足度:4.0
軽くて持ち運び易いです。使わない時は重ねて収納できるので便利です。 軽量で薄く感じますが、安定感は問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏み台
ピカ 小型作業台 DXK型
乗降補助踏台 バスステップ
キャリスター
折りたたみ式作業台 DXR-120
足踏台連結タイプ(すべり止めマット付)(高床用)
メーカーアイリスオーヤマピカコーポレイションナカオハラックスピカコーポレイションサカエ
通常価格3,47459,97122,296189,000 -461,72948,355
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目3日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台
最大使用質量(Kg)100150150100-80
天板高さ(m)0.5650.39~0.510.171.35-0.2~0.3
ライトグレー-----
JANコード4905009042449-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング