17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上枠付専用脚立 TBF

通常単価(税別)
34,64760,785特別価格
税込単価
38,11266,864特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~18日目

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。【特長】・昇降がラクな213mmの踏ざん間隔で設計しています...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 天板寸法(mm)
    250×250
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    80
  • 仕様
    完成品 
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台

外観1

外観1

外観2

外観2

大型天板を採用

大型天板を採用

製品仕様

TBF-4

全高(m)1.37
天板高さ(m)0.77
設置寸法 幅×奥行(mm)430×740
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)430×115×1,460
質量(kg)3.8

TBF-5

全高(m)1.58
天板高さ(m)0.98
設置寸法 幅×奥行(mm)460×880
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)460×115×1,690
質量(kg)4.5

TBF-6

全高(m)1.79
天板高さ(m)1.19
設置寸法 幅×奥行(mm)480×1,040
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)480×115×1,920
質量(kg)5.4

TBF-7

全高(m)2.00
天板高さ(m)1.40
設置寸法 幅×奥行(mm)500×1,170
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)500×115×2,160
質量(kg)6.2

TBF-8

全高(m)2.22
天板高さ(m)1.62
設置寸法 幅×奥行(mm)530×1,310
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)530×115×2,390
質量(kg)7.5
 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • 段数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

全長(m)

トラスココード

段数

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.77
4969182243147
1.46
772-7500
4
3.8
1台
10
1個
0.98
4969182243154
1.69
772-7518
5
4.5
1台
10
1個
1.19
4969182243161
1.92
772-7526
6
5.4
1台
10
1個
1.4
4969182243178
2.16
772-7534
7
6.2
1台
10
1個
1.62
4969182243185
2.39
772-7542
8
7.5
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,14733,329
( 36,662 )
14日目
34,64731,722
( 34,894 )
5日目
50,94842,755
( 47,031 )
14日目
56,11947,970
( 52,767 )
18日目
60,78552,700
( 57,970 )
18日目

詳細情報

基本情報

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
【特長】
・昇降がラクな213mmの踏ざん間隔で設計しています。
・スリムに折たためるので収納場所を選びません。
・アルミ合金製、リベット方式、中空支柱構造。
【用途】
・高所での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上枠付専用脚立 TBFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上枠付専用脚立 TBF
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
折りたたみ式作業用踏台 CSF-A
踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg
作業台(縞板タイプ) CSBC
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ長谷川工業
通常価格34,647-113,09366,9758,11621,548 -20,453 -
通常出荷日5日目〜4日目1日目1日目1日目〜1日目
最大使用質量(kg)150150-100--
天板寸法(mm)250×250400X367-276×160--
踏ざん踏面幅(mm)8043-70--
仕様完成品 完成品----
内容量1台1台-1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング