17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はしごスリングストラップ IDLSS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

はしごスリングストラップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IDLSS

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
【用途】
・梯子の持ち運びに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
90
その他
オプション
全長(m)
2.2
幅(mm)
50
JANコード
0646273495114
トラスココード
761-9529
仕様
軍事仕様認定(Berry complaint)の部品でのみ作られています。
内容量
1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト