17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

通常単価(税別)
63,736162,112特別価格
税込単価
70,110178,323特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・傾斜角度は60度と70度の2通り使用できます。・踏ざん踏面幅も広く、安心して昇降できます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    1連はしご
  • 規格
    その他規格
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 正面有効幅(mm)
    448
  • 踏ざん間隔(mm)
    330
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    140
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • 材質1
    アルミ合金
  • 仕様
    Aマーク認定品。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

内容量

最小発注数量
4968757115209
492-2671
2.02
8300.0
1台
1個
4968757115230
492-2689
2.39
9700.0
1台
1個
4968757115278
492-2697
2.72
10900.0
1台
1個
4968757115308
492-2701
3.05
12000.0
1台
1個
4968757115339
492-2719
3.38
13300.0
1台
1個
4968757115360
492-2727
3.71
14600.0
1台
1個
4968757115407
492-2735
4.04
15900.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,736
( 70,110 )
4日目
85,57472,909
( 80,200 )
4日目
84,408
( 92,849 )
4日目
112,61394,110
( 103,521 )
4日目
135,094110,047
( 121,052 )
4日目
135,074114,407
( 125,848 )
4日目
162,112134,066
( 147,473 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜角度は60度と70度の2通り使用できます。
・踏ざん踏面幅も広く、安心して昇降できます。
・別売りの手すりのオプションも付けられます。
【用途】
・工場や倉庫内での昇降用にお勧めです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型
コンパクト1連はしご スカイラダー
2連はしご
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型
ラクノリ1連はしご LT1シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業アルインコピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格63,736-52,622 -55,043 -21,873 -50,547 -22,963 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ1連はしご伸縮はしご2連はしご1連はしご2連はしご1連はしご
規格その他規格規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無し
最大使用質量(kg)150100130100100100
正面有効幅(mm)448----406
踏ざん間隔(mm)330330---335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング