17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

工事用充電ランタン EZ3741

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工事用充電ランタン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ3741

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はEZ37C3です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・手持ちの電池パック14.4Vがそのまま使用可能です
・330ルクス(光源より40cm正面での測定/反射板付)の明るさです
・LED25ルクス(光源より40cm正面での測定)切り替え式です

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
330
形状
ランタン
電源
充電式
特殊用途
その他
全高(mm)
298
全幅(mm)
99
JANコード
4547441458923
トラスココード
390-9689
全長(mm)
124
内容量
1個
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト