17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDフラッシュライト マグライトXL

通常単価(税別)
7,3396,671
税込単価
8,0737,338
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすさと機能性、携帯性を備えたコンパクトなマグライトです・クイッククリック方式を採用し、...

詳細を確認

型番:

XL50-S3017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL50-S3017の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ペンタイプ
特殊用途
その他
最大点灯時間(h)
2.5 ~ 218
電源
アルカリ乾電池単4
カラー
最大点灯時間詳細(h)
2.5(強)218時間(弱)
JANコード
0038739630502
トラスココード
490-5351
質量(g)
104
全光束(lm)
139
外径(mm)
25.4
照射距離(m)
138/213
全長(mm)
121.9
最大点灯時間(h)
6.75(強)/25(弱)
使用電池
単4形乾電池×3個(付属)
電源詳細
単4形乾電池3個(付属)
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 最大点灯時間(h)

  • 最大点灯時間詳細(h)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全光束(lm)

  • 照射距離(m)

  • 最大点灯時間(h)

  • 使用電池

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XL50-S3017

最大点灯時間(h)

最大点灯時間詳細

(h)

JANコード

トラスココード

全光束(lm)

照射距離(m)

最大点灯時間(h)

使用電池

内容量

RoHS?最小発注数量
2.5 ~ 218
2.5(強)218時間(弱)
0038739630502
490-5351
139
138/213
6.75(強)/25(弱)
単4形乾電池×3個(付属)
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3396,671
( 7,338 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと機能性、携帯性を備えたコンパクトなマグライトです
・クイッククリック方式を採用し、フルパワー、ストロボ、ナイトライト、シングル、SOSの5つのモード切替機能付です(XL50はフルパワー、省エネストロボのみ)
・モーションコントロールによる明るさ・点滅速度の調節など、直感的な操作が可能です
・点灯・消灯は、後部のボタン式
・フルパワーモード、ストロボ、ナイトライトモード、シングルモード、SOSの5つの点灯モード
・1mの落下耐性、生活用水に対応
・強靭なボディ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト マグライトXLの型番XL50-S3017のページです。 型番XL50-S3017に関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュライト マグライトXLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュライト マグライトXL
LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用
LEDフラッシュライト マグライトプロ
マグタック LED プレーンベゼル
LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカーマグライトマグライトマグライトマグライトマグライトエスコ
通常価格7,33912,3485,754 -9,0188,667 -13,900
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目2日目〜2日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ペンタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプストラップタイプ
特殊用途その他その他その他その他その他防水
電源アルカリ乾電池単4アルカリ乾電池単1アルカリ乾電池単3充電池アルカリ乾電池単2充電池
カラー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング