ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー

通常単価(税別)
1,777
税込単価
1,955
通常出荷日:4日目

【特長】・ミニマグライト用ホルダーです。・マグライトのXLシリーズに全て対応・耐候性の素材・5.7cm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ベルトホルダー
  • カラー
  • 縦 (mm)
    140
  • 横 (mm)
    50
  • JANコード
    0038739088570
  • トラスココード
    490-5369
  • 質量(g)
    46
  • 材質1
    ナイロン
  • 内容量
    1個

型番:

XLXXXA3046
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XLXXXA3046の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ペンタイプ
特殊用途
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ベルトホルダー
カラー
縦(mm)
140
横(mm)
50
JANコード
0038739088570
トラスココード
490-5369
質量(g)
46
材質1
ナイロン
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
XLXXXA3046

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,777
( 1,955 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニマグライト用ホルダーです。
・マグライトのXLシリーズに全て対応
・耐候性の素材
・5.7cm幅のベルトまで使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダーの型番XLXXXA3046のページです。 型番XLXXXA3046に関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
LEDフラッシュライト用ホルダーカバー
LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)
LEDフラッシュライト用交換レンズキット
LEDライトレッドレンザー
メーカーマグライトマグライトマグライトマグライトマグライトLED LENSER
通常価格1,7771,659 -1,0981,060 -8731,100
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ペンタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
特殊用途その他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプベルトホルダー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング