17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライトレッドレンザー

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:4日目

【特長】・360度回転可能なベルトクリップです。【用途】・フラッシュライトをベルトに装着して携帯するた...

詳細を確認

型番:

0317
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0317の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
その他
その他
オプション
JANコード
4029113031707
トラスココード
776-3549
質量(g)
20
材質1
本体:ABS樹脂
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0317

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4029113031707
776-3549
20
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転可能なベルトクリップです。
【用途】
・フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのクリップです。据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能
【材質】
・本体:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトレッドレンザーの型番0317のページです。 型番0317に関する仕様情報を記載しております。
LEDライトレッドレンザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトレッドレンザー
LEDフラッシュライト用ホルダーカバー
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
メーカーLED LENSERマグライトマグライトマグライトLED LENSERLED LENSER
通常価格1,1001,0981,659 -1,77719,28625,067
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプペンタイプストラップタイプストラップタイプ
特殊用途その他その他その他その他防水防水
その他オプションオプションオプションオプション--
材質1本体:ABS樹脂---アルミニウムアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング