ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 種別

  • 定格ランプ電力(W)

    ~mm
  • 全光束(lm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色 FLR40SD/M/36
通常単価(税別)
822
税込単価
904
通常出荷日:1日目

【特長】・少し青みがかった涼しげな光色です。・省電力型のランプは、一般型より消費電力を7~10%低減で...

詳細を確認

型番:

FLR40SD/M/36
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLR40SD/M/36の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
ラピッドスタート形
種別
40形
定格ランプ電力(W)
36
全光束(lm)
2610
長さ(mm)
1198
JANコード
4904323600700
トラスココード
295-1983
質量(g)
255
光源色
昼光色
色温度(K)
6500
演色性
Ra74
定格寿命
12000
内容量
1本

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ仕様全光束定格ランプ電力種別長さ
FLR110HD/A直管型蛍光ランプラピッドスタート形7800lm110W110形2367mm
FLR40SD/M/36直管型蛍光ランプラピッドスタート形2610lm36W40形1198mm

型番リスト

表示件数
型番
FLR40SD/M/36

種別

定格ランプ電力

(W)

全光束

(lm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
40形
36
2610
1198
4904323600700
295-1983
255
1本
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822
( 904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少し青みがかった涼しげな光色です。
・省電力型のランプは、一般型より消費電力を7~10%低減できます(メーカー比較)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色の型番FLR40SD/M/36のページです。 型番FLR40SD/M/36に関する仕様情報を記載しております。
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
事務所の蛍光灯
4
満足度:4.0
蛍光ランプの取扱いは減っているのでしょうか。 従来購入していたところでは取り扱いがなくなり困っていたところ 購入すること...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の照明
3
満足度:3.0
今まで白色(黄色気味)の蛍光管を使用していましたが現場からもっと白いものが欲しいとの要望があり1本から購入することが出来...もっと読む
0人が参考にしています。
蛍光灯の交換
5
満足度:5.0
【昼光色】ですので青白い光です。 他製品と比較してとても安価ですが、使用感に問題はないと感じます。 耐久性はまだ不明です...もっと読む
0人が参考にしています。
室内事務所用
5
満足度:5.0
価格帯で選定しました、製品は特に問題ございません。又お願いしたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色
蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色
蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色
特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形
直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形
メーカーNECNECNECNECNECNEC
通常価格822803 -601 -597 -2,839821
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜5日目2日目
商品タイプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ
仕様ラピッドスタート形ラピッドスタート形グロースタータ形グロースタータ形ラピッドスタート形ラピッドスタート形
光源色昼光色白色昼光色-昼白色昼光色
色温度(K)6500420065004200--
演色性Ra74Ra61Ra74Ra61--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト