17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト Zライト
  • LEDライト Zライト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト Zライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-108LED-B

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はZ-108N-Bです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・半世紀以上に渡って継承されたクラシックデザインZライトのLEDランプ搭載モデルです。
・アルミ材を多用しシンプルデザインの中に効率と耐久性を向上しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クランプ式
タイプ
LED
全光束(lm)
706
ブラック
JANコード
4968478103554
トラスココード
751-6738
奥行(mm)
637
高さ(mm)
530
消費電力(W)
9
電源(V)
AC100
標準消費電力料金
0.24円/h
幅(mm)
190

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト