17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED多目的灯 人感センサー付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED多目的灯 人感センサー付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LTM403NMS

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・人の動きを感知して点灯・消灯するセンサー付です。
・電気工事不要でコンセントに差してすぐ使えます。
・薄型なので壁などに引っかけて使うこともできます。
・用途に合わせてお使いいただけるLED多目的灯です。
【用途】
・階段、倉庫、机上などに合わせて取り付けます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
多目的ライト
主な固定方式
その他
使用電球
LED
電源
交流(50/60Hz共用)
消費電力(W)
4
光源色
昼白色
明るさ(lm)
300
幅(mm)
370
高さ(mm)
20
奥行(mm)
77
点灯時間
約3分
定格寿命(h)
40000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト