17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

通常単価(税別)
30,40535,453
税込単価
33,44638,998
通常出荷日:1日目

【特長】・スイッチ付・連結タイプのLEDです。・保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。・工事現場...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

スイッチ

消費電力(W)

全長(mm)

標準消費電力料金

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

内容量

最小発注数量
1000
4589975554030
762-1311
1600.0
-
7.2
825
0.19円/h
-
-
-
1個
1個
2200
4589975554061
762-1345
2200.0
付き
16
1435
0.43円/h
65
65
1435
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,405
( 33,446 )
1日目
35,453
( 38,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ付・連結タイプのLEDです。
・保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
・工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
・長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
・連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
・電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
防雨型LEDフローレンライト
充電式LEDワークライト ML803
ストロングライト (耐圧・防爆型)
メーカー長谷川製作所ハタヤリミテッド三協リールハタヤリミテッドマキタ嵯峨電機工業
通常価格30,405-13,49556,20542,577 -5,630119,700
通常出荷日1日目6日目1日目1日目在庫品1日目9日目
商品の種類LED蛍光灯LEDLEDLED蛍光灯
形状ランタンフック付フック付フック付クリップ付フック付
電源ACACACAC充電式AC
特殊用途防水防雨その他防雨防水防爆
コード長さ(m)510551.3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト