17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三脚スタンド CTA-1
  • 三脚スタンド

三脚スタンド

通常単価(税別)
12,311
税込単価
13,542
通常出荷日:1日目

【特長】・高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。・CTA-1、CHX-2は伸縮自在のツイストロッ...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4930510310503
  • トラスココード
    490-5377
  • 質量(g)
    1900
  • 高さ(mm)
    860~1750
  • 最大取付数(個)
    3
  • 耐荷重(kg)
    6
  • 取付可能継手寸法
    φ20
  • 特長
    伸縮自在のツイストロック式です。
  • 内容量
    1台

型番:

CTA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTA-1の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
関連用品
その他
オプション
JANコード
4930510310503
トラスココード
490-5377
質量(g)
1900
高さ(mm)
860~1750
最大取付数(個)
3
耐荷重(kg)
6
取付可能継手寸法
φ20
特長
伸縮自在のツイストロック式です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTA-1

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,311
( 13,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。
・CTA-1、CHX-2は伸縮自在のツイストロック式です。
・CHA-4は締めつけツマミ式なので、確実な固定が可能です。
・伸縮自在のツイストロック式です。
【用途】
・照明器具を取り付けて、広範囲照明に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三脚スタンドの型番CTA-1のページです。 型番CTA-1に関する仕様情報を記載しております。
三脚スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三脚スタンド
CPL-2 レンカスタンド
アタッチメントバー A-1
CHV-5 ハイパワースタンド
キャスタースタンド CRX-2W
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格12,3119,5202,26051,67535,764162,000
通常出荷日1日目1日目5日目6日目4日目1日目
種類その他その他その他その他その他LED
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品投光器
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード493051031050349305103213564930510320557493051032136349305103116474930510351223
トラスココード490-5377827-8958827-8957819-4041-352-9110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト