ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LED×3灯スーパーワークライト

LED×3灯スーパーワークライト WT-1000
通常単価(税別)
11,898
税込単価
13,088
通常出荷日:1日目

【特長】・3つのライトがそれぞれ可動し、同時に3方向を照らすことが可能です。・虫が集まりにくく、夜間の...

詳細を確認

型番:

WT-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT-1000の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1440
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
20
幅(mm)
240
高さ(mm)
235
厚さ(mm)
103
電源
100V
JANコード
4954849507007
トラスココード
469-1563
質量(kg)
1.3
保護等級
IP65
仕様
ライト可動範囲:前方、後方各45度。スタンド可動範囲:前方、後方各180度。
使用電球
白色LED×3灯
コード長さ(m)
5
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
WT-1000

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,898
( 13,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのライトがそれぞれ可動し、同時に3方向を照らすことが可能です。
・虫が集まりにくく、夜間の作業も快適です。
・サッと広げて使えるスタンド付で、簡単設置が可能です。
・防雨型なので屋外でも使用でき、置いたり吊り下げたりして多用途に使用可能です。
・3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能です
・マルチフレームで自由な使用方法
・明るさは1440ルーメン
・持ち運び・収納しやすいコンパクト設計
【用途】
・倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED×3灯スーパーワークライトの型番WT-1000のページです。 型番WT-1000に関する仕様情報を記載しております。
LED×3灯スーパーワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED×3灯スーパーワークライト
LED作業灯 RGL-5
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
メーカームサシハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格11,89816,84320,800 -34,440 -43,272 -16,347 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目〜4日目1日目〜
明るさ(lm)144016501650370040001650
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)202020404220
幅(mm)240-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト