ファクトリーサプライ用品技術窓口

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TPT-30BD

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

通常単価(税別)
28,629
税込単価
31,492
通常出荷日:1日目

【特長】・1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。・電気製品のパワー不足解消...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇降圧両用
  • JANコード
    4989999392616
  • トラスココード
    764-4639
  • 電流(A)
    30
  • 容量(kVA)
    3
  • 入力/出力(V)
    100・200/100・115
  • タイプ
    昇圧・降圧兼用
  • 容量(VA)
    3000
  • 質量 (kg)
    14.5
  • 入力プラグ
    三相200V接地3P20A
  • 保護機能
    安全ブレーカー30A
  • 一次電線仕様
    3.5mm[[の2乗]]×2m
  • 変圧
    変圧:降圧・昇圧兼用型
  • 連続定格
    30A
  • 仕様1
    屋内型、入力ケーブル(3芯)-2m

型番:

TPT-30BD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPT-30BD

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) 取扱説明書-1変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) 取扱説明書-2変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) 取扱説明書-3変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) 取扱説明書-4

TPT-30BDの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
昇降圧両用
JANコード
4989999392616
トラスココード
764-4639
電流(A)
30
容量(kVA)
3
入力/出力(V)
100・200/100・115
タイプ
昇圧・降圧兼用
容量(VA)
3000
質量(kg)
14.5
入力プラグ
三相200V接地3P20A
保護機能
安全ブレーカー30A
一次電線仕様
3.5mm[[の2乗]]×2m
変圧
変圧:降圧・昇圧兼用型
連続定格
30A
仕様1
屋内型、入力ケーブル(3芯)-2m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPT-30BD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,629
( 31,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。
・電気製品のパワー不足解消に最適です。
・電圧降下対策に最適です。
【用途】
・現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に。
・電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)の型番TPT-30BDのページです。 型番TPT-30BDに関する仕様情報を記載しております。
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電圧変換
5
満足度:5.0
単相200Vを100Vに変換して使いたかったので購入しました。15Aを2つとれるので、電気容量も十分です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
ハイパワー(昇圧専用トランス)
ニュートラパック(降圧専用トランス)
ポータブルトランス PT-23SU
ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
メーカートラスコ中山日動工業日動工業育良精機製作所育良精機製作所日動工業
通常価格28,62925,059 -46,665 -40,09019,92758,624 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)その他単相100V三相200V単相100V単相200V-
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
特徴昇降圧両用昇圧専用降圧専用昇圧専用降圧専用降圧専用
JANコード4989999392616-----
トラスココード764-4639-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング