17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライトリール(防雨型)

LEDライトリール(防雨型)

通常単価(税別)
43,07752,496特別価格
税込単価
47,38557,746特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

LED10Wライト付きLEDライトリール。【特長】・ドラムに繋いだ電源で点灯、作業電源と照明の1台2役...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    20
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    125
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 特徴
    防雨型
  • 定格電流(A)
    5
  • 質量 (kg)
    6.6
  • 電線種
    VCT
  • LED
    10W
  • 全光束 (Lm)
    1000
  • 1m照度 (Lx)
    410
  • 接地端子
  • 仕様
    防雨型コンセントキャップ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEDライトリールの特長

LEDライトリール(防雨型):関連画像

使用例

  • 防雨コンセント2個付
  • 首振り角度上下20°
  • そのまま三脚取付OK
  • 照明付きドラム防雨型
  • LED10w
  • 球寿命40000時間
  • 電線長20mポッキンプラグ付

SDW-E22-10W

ドラム仕様

  • 入力電線:VCT2.0mm2×3芯×20m ポッキンプラグ付き
  • コンセント:防雨コンセント×2
  • 定格電流:125V
  • 定格電流:5A
  • 周波数:50/60Hz
  • サイズ:W275×D232×H340mm
  • 質量:6.5kg

ライト仕様

  • 光源:LED10W
  • 定格光束:1000Lm
  • 色温度:6000K
  • 照度(1m):410Lx
  • 消費電力:10.1W
  • 使用環境温度:-10~50℃
  • 球寿命:40000時間
  • 防雨スイッチ付

アース・ブレーカ付きタイプで危険な漏電・感電を防止

LEDライトリール(防雨型):関連画像

アース・ブレーカ付タイプ
漏電保護専用(15mA感度):SDW-EB22-10W
過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度):SDW-EK22-10W

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • コンセント仕様個数

  • 電線仕様芯数(C)

  • 電線仕様長さ(m)

  • 漏電遮断器仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

コンセント仕様個数

電線仕様芯数(C)

電線仕様長さ(m)

漏電遮断器仕様

コンセント仕様定格

コンセント仕様形状

過負荷保護

漏電保護

温度センサー

通電ランプ

2P・3P兼用プラグ

最小発注数量
4937305048375
486-6231
-
-
-
-
2P・15A・125V アース付
三芯
-
-
-
1個
4937305049457
486-6240
2
3
20
漏電地絡保護専用
キャップ付2P・15A・125V アース付
[[三相1]]
-
15mA
-
1個
4937305049464
486-6258
2
3
20
漏電過負荷短絡保護兼用
キャップ付2P・15A・125V アース付
[[三相1]]
15A
15mA
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,07740,634
( 44,697 )
1日目
52,49649,519
( 54,471 )
1日目
51,47448,555
( 53,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

LED10Wライト付きLEDライトリール。
【特長】
・ドラムに繋いだ電源で点灯、作業電源と照明の1台2役として使用できる。
【用途】
・作業が長引き暗くなってしまった時、照明を用意してなかった時などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライトリール(防雨型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトリール(防雨型)
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
防雨型コードリール(屋外用)
防雨型レインボーリール
コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
メーカー日動工業トラスコ中山ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格43,077-32,35630,91726,082 -31,63043,613 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)2030303050-
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1251251.81.81.8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング