17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生ポリシート 0.01mm

通常単価(税別)
1862,776
税込単価
2053,054
通常出荷日:1日目

【特長】・塗料の垂れ流しがしにくいポリシートです・内外装、塗装時の養生・梱包資材としてご使用頂けます・...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 材質(シート・フィルム)

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • 厚み(mm)

  • 適用車種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

材質(シート・フィルム)

詳細タイプ

色詳細

厚み

(mm)

適用車種

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さ(mm)

長さ(m)

仕様

内容量

最小発注数量
3600
ポリエチレン
-
クリア
0.01
-
4967576117548
753-5694
3800.0
ポリエチレン
-
100
片面コロナ処理
1本
4個
1800
ポリエチレン
-
クリア
0.01
-
4967576117531
753-5708
3800.0
ポリエチレン
-
200
片面コロナ処理
1本
4個
3600
-
-
クリア
0.01
-
4967576123457
753-5716
142.000
ポリエチレン(片面:コロナ処理)
-
5
片面コロナ処理
1枚
4個
1800
ポリエチレン
-
クリア
0.01
-
4967576117524
753-5724
2100.0
ポリエチレン
-
100
片面コロナ処理
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,776
( 3,054 )
1日目
2,776
( 3,054 )
1日目
186
( 205 )
1日目
1,493
( 1,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の垂れ流しがしにくいポリシートです
・内外装、塗装時の養生・梱包資材としてご使用頂けます
・フィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます
【用途】
・建築外壁塗装用・内壁塗装用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生ポリシート 0.01mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装養生に
5
満足度:5.0
塗装するため、周囲においてある機械や機材の養生に使いました。 折りたたみタイプなので、広げるのもロールタイプよりは楽だ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生ポリシート 0.01mm
床養生シート
ノンスリップ養生シート
床養生シート(エコタイプ)
日東エルマテリアル 養生用PFシート
パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100
メーカーアイリスオーヤマ日東エルマテリアル日大工業日東エルマテリアル日東エルマテリアルダイヤテックス
通常価格186-8,1323,484 -5,3841,598 -456 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ塗装用養生シート塗装用養生シート塗装用養生シート塗装用養生シート塗装用養生シートマスカー
透明半透明グリーンクラフト透明ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング