ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

グラスファイバーテープ(ボード目地用)

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に強度の強いグラスファイバー基材。・粘着剤付きのため作業性が良好です。【用途】・石膏ボー...

詳細を確認

型番:

60100-50-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60100-50-45の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.26
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
45
ホワイト
基材
ガラスクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
0.7N/10mm
引張強度
102N/10mm
伸び(%)
2
単品/パック
単品
JANコード
4042448090492
トラスココード
479-3846
基材詳細
グラスファイバー
質量(g)
163
テープカット条件
切断時カッター必要
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
60100-50-45
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に強度の強いグラスファイバー基材。
・粘着剤付きのため作業性が良好です。
【用途】
・石膏ボードジョイント部の亀裂防止、キズや小さな穴の補修用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラスファイバーテープ(ボード目地用)の型番60100-50-45のページです。 型番60100-50-45に関する仕様情報を記載しております。
グラスファイバーテープ(ボード目地用)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
石膏ボードの補修
1
満足度:1.0
ボードの隙間の補修で使いました。 この商品は2度は購入しません。 接着が弱過ぎで、作業が出来ませんでした。 押さえ付けて...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへも共有し今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
農業用PO補修用テープ ハウス救急番
識別用カラーアルミテープ
アルミ箔粘着テープ No.8290
No.8065 アルミテープ(ツヤなし)
アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)
メーカーテサオカモトnitoms寺岡製作所マクセルスリオンテック共同技研化学
通常価格953953618 -33,89661,0902,265 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目4日目1日目
テープ厚(mm)0.26-----
テープ幅(mm)50-----
テープ長さ(m)45-----
ホワイト-----
基材ガラスクロス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング