17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GGスクレーパー 替刃:厚刃【5個入り】

通常単価(税別)
358
税込単価
394
通常出荷日:1日目

【特長】・GGスクレーパー専用・ノンスリット刃・片側のみ刃付けした片刃を採用。【用途】・食い込みやすい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • その他
    オプション
  • 刃幅 (mm)
    100
  • 刃長 (mm)
    25
  • 刃厚 (mm)
    0.7
  • JANコード
    4954183158859
  • トラスココード
    405-1050
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    SK120
  • シルバー
  • 仕様
    ケース:137x33x9mm(縦x横x厚)
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

HB-5SCL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

HB-5SCLの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
その他
オプション
刃幅(mm)
100
刃長(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
JANコード
4954183158859
トラスココード
405-1050
質量(g)
75.000
材質1
SK120
シルバー
仕様
ケース:137x33x9mm(縦x横x厚)
内容量
1パック(5枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB-5SCL

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック(5枚)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358
( 394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GGスクレーパー専用
・ノンスリット刃
・片側のみ刃付けした片刃を採用。
【用途】
・食い込みやすい木下地での作業性アップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GGスクレーパー 替刃:厚刃の型番HB-5SCLのページです。 型番HB-5SCLに関する仕様情報を記載しております。
GGスクレーパー 替刃:厚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GGスクレーパー 替刃:厚刃
スクレーパー替刃
折れ線無し刃 替刃大
ハイパースクレーパー 専用替刃
セーフティスクレーパー替刃
替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B
メーカームラテックKDSTONETJMデザインタジマツールオルファSK-11SK-11
通常価格358792327625 -233291
通常出荷日1日目5日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他その他
その他オプションオプションオプションオプション--
刃幅(mm)1004018 / 1001009040
刃長(mm)25-----
刃厚(mm)0.7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました