17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬刃ケレン棒

通常単価(税別)
3,0603,632
税込単価
3,3663,995
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接スパッタ除去用として、最適な商品です。・長いグリップで、両手で握りやすいです。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    超硬
  • 材質1
    刃:超硬
  • 材質2
    先端:SC材
  • 材質3
    シャフト:焼き入れパイプ
  • 材質4
    グリップ:天然ゴム
  • 刃厚(mm)
    4.5
  • 内容量
    1丁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

内容量

最小発注数量
30
4962819022719
471-5489
420.000
375
1丁
4個
50
4962819022726
471-5497
430.000
375
1丁
4個
30
4962819022733
471-5501
350.000
290
1丁
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目
3,632
( 3,995 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接スパッタ除去用として、最適な商品です。
・長いグリップで、両手で握りやすいです。
【用途】
・溶接のカス取り・塗装や錆落としに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬刃ケレン棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬刃ケレン棒
超硬スクレーパー
超硬ライトスクレーパー
超硬ストロングスクレーパー
DOGYU 超硬刃ケレン棒
超硬刃ケレン棒ヘビータイプ
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格3,060-2,831 -1,840 -2,760 -4,275 -2,900 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパースクレーパー-スクレーパー
材質(刃)超硬超硬超硬超硬-超硬
材質1刃:超硬刃:超硬刃:超硬刃:超硬刃:超硬先端:SC材、シャフト:焼き入れパイプ、グリップ:天然ゴム
材質2先端:SC材グリップ:エラストマーゴムグリップ:エラストマーゴムグリップ:エラストマーゴム先端:SC材-
材質3シャフト:焼き入れパイプ---シャフト:焼き入れパイプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング